Als kant-en-klare systemen met een buis van aluminium, koolstof, roestvrij staal of PVC bewijzen de kogellagers hun waarde als geleiderollers voor het afbuigen van folies en etiketten of voor het transporteren van goederen. Door gebruik te maken van slijtvaste, hoogwaardige polymeren en dunwandige buizen, zorgen ze voor een gewichtsbesparing tot 48% in vergelijking met metalen oplossingen. Hun massatraagheid is dus 42% lager, de energie die nodig is voor acceleratie is dus aanzienlijk lager en de rollen bereiken sneller de transportsnelheid.

Techniek verbeteren:
- Lange levensduur dankzij smeer- en onderhoudsvrije kunststof kogellagers
- Gebruik in voeding en medische technologie

Kosten verlagen:
- Rendabel dankzij getrokken precisiebuis

Het bewijs:

Duurzaamheid:
- Milieuvriendelijk, omdat er geen extra smeermiddelen nodig zijn
- igus ondersteunt de circulaire economie van kunststoffen en investeert in chemische recycling. Meer informatie op: igus.nl/sustainability

xiros in gebruik van een steriele verpakkingsmachine in de voedingssector