Energy chain series G4.42 | For gliding applications | Crossbars every link: openable along the inner and outer radius | Inner height: 42mm

Nieuw
System G4.1, series G4.42
igus-icon-lupe
G4.42.05.150.0 technical drawing
igus-icon-lupe
G4.42.05.150.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 van 3
System G4.1, series G4.42
G4.42.05.150.0 technical drawing
G4.42.05.150.0 technical drawing
Inwendige hoogte [Hi]
Inwendige hoogte [Hi]
42 mm
Max. kabeldiameter
Max. kabeldiameter
38 mm
Openingsprincipe
Openingsprincipe
Kan in de inwendige- en uitwendige radius worden geopend
Inwendige breedte [Bi]
Inwendige breedte [Bi]
50 mm
Krommingsradius [R]
Krommingsradius [R]
150 mm

Artikelstructuur & -prijsberekening

Voeding uit het midden
mm
Totale prijs
EUR 408,60
EUR 6,81 / Kabelrups-schakelplus BTW en verzendkosten
Verzendklaar in 3-4 werkdagen

Onderdelenlijst

(1)
Kabelrups
Artikelnr. : G4.42.05.150.0EUR 408,60
Energy chain series G4.42 | For gliding applications | Crossbars every link: openable along the inner and outer radius | Inner height: 42mm

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop