Grote kabelrupsen

Grote energiekettingen geleiden en beschermen de kabels en slangen in de meest veeleisende hoge belastingen, van binnenkranen en havenapparatuur tot bouwmachines, werktuigmachines met grote kabels en robotica. Deze uiterst sterke kunststofkettingen zijn verkrijgbaar in inwendige hoogtes van 21 mm tot 350 mm en zijn ontworpen voor lange, vrijdragende en glijdende rijwegen, waarbij ze bij hoge snelheden hoge lasten vervoeren en tegelijkertijd bestand zijn tegen vuil, afval, schokken, trillingen, corrosie en UV-straling. Kenmerken zoals ondergesneden schakelzijkanten voor zijdelingse stabiliteit, hoge duw- en trekkrachten en geïntegreerde geluiddempende elementen zorgen ervoor dat de werking stabiel en stil blijft, zelfs onder last. De dwarsbalken kunnen langs de binnen- en uitwendige radius worden geopend voor een snelle vulling, en dankzij de inwendige verdeling blijven grote kabelpakketten overzichtelijk en worden ze beschermd tegen slijtage. Grote e-kettingen, die worden geleverd met vier jaar garantie en direct uit voorraad leverbaar zijn, bieden een robuust en duurzaam alternatief voor festooning en kabelhaspels.

Aantal producten: 0
Helaas zijn er momenteel geen producten beschikbaar in deze categorie. Heeft u hulp nodig of een oplossing op maat? De igus® LiveChat helpt u onmiddellijk verder! Of stuur ons een bericht!

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop