TPE glasvezelkabel (FOC) | CFLG.G, ST-connector inbegrepen Conversie naar LC

Uitlopend model
LWL9040032 product image
igus-icon-lupe
  • Glasvezelkabel voor de hoogste belastingen
  • TPE buitenmantel
  • Halogeenvrij
  • Siliconenvrij
  • Hydrolyse- en microbenbestendig
  • Oliebestendig (volgens DIN EN 60811-404), bestand tegen bio-oliën (volgens VDMA 24568 met Plantocut 8 S-MB getest door DEA)
  • UV-bestendig
  • PVC-vrij
  • Tot 4 jaar garantie
igus-icon-lieferzeitLWL9040032
E2 mini
Connector ST/Connector ST incl. ombouw naar LC aan beide zijden
10
igus-icon-info

Dit onderdeel is een stopgezet model.

InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definieert de kabellengte als de gehele lengte, inclusief connectoren of open confectionering.

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop