TPE-buskabel | FireWire, connector A: Molex-aansluiting A met vergrendeling, connector B: Molex-aansluiting B zonder vergrendeling

Uitlopend model
MAT9048623 product image
igus-icon-lupe
  • Voor extreme heavy duty toepassingen
  • TPE buitenmantel
  • Totaal afscherming
  • Oliebestendig overeenkomstig DIN EN 60811-404, bestand tegen organische oliën overeenkomstig VDMA 24568 met Plantocut 8 S-MB van DEA
  • Vlamvertragend
  • Hydrolyse- en microbenbestendig
  • UV-bestendig
  • chainflex® klasse: 6.6.4.1
igus-icon-lieferzeitMAT9048623
2x(2x0,15)C+2x(0,34)C
Firewire
Recht aan beide zijden
igus-icon-info

Dit onderdeel is een stopgezet model.

InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG defines the cable length over the complete length incl. connector or open assembly.  Maximum transmission length: 10 m * igus SE & Co. KG was able to successfully implement customer applications with excess length. Test us! 

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop