Geconfectioneerde CAT6A-kabels, PVC, connector A: Telegärtner RJ45 metaal, connector B: Telegärtner RJ45 metaal haaks

CAT9341006 product image
igus-icon-lupe

  • Ethernet/CAT6a
  • Voor toepassingen in de kabelrups
  • PVC-buitenmantel
  • Buigfactor 12,5xd
  • Paar afscherming
  • oliebestendig & vlamvertragend
  • 10 miljoen dubbele slagen gegarandeerd
  • Garantie tot wel 4 jaar
igus-icon-lieferzeitCAT9341006
4x(2x0,20)C
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definieert de kabellengte als de gehele lengte, inclusief connectoren of open confectionering.

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop