TPE coaxkabel | CFKoax 75Ω

MAT90423400 product image
igus-icon-lupe
  • Voor extreme heavy duty toepassingen
  • TPE buitenmantel
  • Hydrolyse- en microbenbestendig
  • Siliconenvrij
  • UV-bestendig
  • Oliebestendig overeenkomstig DIN EN 60811-404, bestand tegen organische oliën overeenkomstig VDMA 24568 met Plantocut 8 S-MB van DEA
  • chainflex® klasse: 6.6.4.1
igus-icon-lieferzeitMAT90423400
BNC-connector/BNC female
4.5
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG defines the cable length over the complete length incl. connector or open assembly.  Maximum transmission length: 50 m * igus SE & Co. KG was able to successfully implement customer applications with excess length. Test us! 

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop