Buskabel | USB 3.0, PVC, connector A: USB 3.0 type A, connector B: USB 3.0 type B micro

USB9640203 product image
igus-icon-lupe
  • Voor middelzware toepassingen
  • Buitenmantel: PVC
  • Totaal afscherming
  • Oliebestendig volgens DIN EN 50363-4-1
  • Vlamvertragend
  • UV-bestendig
  • chainflex® klasse: 4.3.2.1
igus-icon-lieferzeitUSB9640203
(2x(2xAWG28)+2x(2xAWG28)C)C
USB 3.0
Recht aan beide zijden
2.5
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG defines the cable length over the complete length incl. connector or open assembly.  Maximum transmission length: 3 m * igus SE & Co. KG was able to successfully implement customer applications with excess length. Test us! 

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop