igus-icon-lupe
- Voor middelzware toepassingen
- Buitenmantel: PVC
- Totaal afscherming
- Oliebestendig volgens DIN EN 50363-4-1
- Vlamvertragend
- UV-bestendig
- chainflex® klasse: 4.3.2.1
igus-icon-lieferzeitUSB9640200
(2x(2xAWG28)+2x(2xAWG28)C)C
USB 3.0
Recht aan een zijde/open kabeleinde
3
igus-icon-infoigus SE & Co. KG defines the cable length over the complete length incl. connector or open assembly.
Maximum transmission length: 3 m
* igus SE & Co. KG was able to successfully implement customer applications with excess length. Test us!