igus-icon-lupe
- Voor middelzware toepassingen
- Buitenmantel: PUR
- Totaal afscherming
- Koelmiddelbestendig
- Kerfbestendig
- Oliebestendig volgens DIN EN 50363-10-2
- Vlamvertragend
- PVC-vrij
- Hydrolyse- en microbenbestendig
- UV-bestendig
- Halogeenvrij
- chainflex® klasse: 4.3.3.1
igus-icon-lieferzeitUSB9540203
(2x(2xAWG28)+2x(2xAWG28)C)C
USB 3.0
Recht aan beide zijden
2.5
igus-icon-infoigus SE & Co. KG defines the cable length over the complete length incl. connector or open assembly.
Maximum transmission length: 3 m
* igus SE & Co. KG was able to successfully implement customer applications with excess length. Test us!