igus-icon-lupe
- Voor extreme heavy duty toepassingen
- TPE buitenmantel
- Totaal afscherming
- Oliebestendig overeenkomstig DIN EN 60811-404, bestand tegen organische oliën overeenkomstig VDMA 24568 met Plantocut 8 S-MB van DEA
- Vlamvertragend
- Hydrolyse- en microbenbestendig
- UV-bestendig
- chainflex® klasse: 6.6.4.1
igus-icon-lieferzeitGIG9040001
(4x(2x0,15))C
Ethernet/CAT5e/PoE
Recht aan beide zijden
igus-icon-infoigus SE & Co. KG defines the cable length over the complete length incl. connector or open assembly.
Maximum transmission length: 50 m
* igus SE & Co. KG was able to successfully implement customer applications with excess length. Test us!