chainflex® verbindingskabel recht M8 x 1, CF.INI CF98

Uitlopend model
MAT90410306 product image
igus-icon-lupe
  • Voor de hoogste belasting en bijzonder kleine radii tot 4 x d
  • TPE buitenmantel
  • Koelmiddelbestendig
  • Hydrolyse- en microbenbestendig
  • Halogeenvrij
  • Siliconenvrij
  • UV-bestendig
  • PVC-vrij
  • Oliebestendig (volgens DIN EN 60811-404), bestand tegen bio-oliën (volgens VDMA 24568 met Plantocut 8 S-MB getest door DEA)
  • Garantie tot wel 4 jaar
igus-icon-lieferzeitMAT90410306
3-polig
M8 kabelaansluiting
M8 kabelconnector
2
CF98.INI-P3-M8-BG/M8-SG-2
igus-icon-info

Dit onderdeel is een stopgezet model.

InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definieert de kabellengte als de gehele lengte, inclusief connectoren of open confectionering.

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop