Uitlopend model
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 van 2
- Voor de hoogste belasting en bijzonder kleine radii tot 4 x d
- TPE buitenmantel
- Koelmiddelbestendig
- Hydrolyse- en microbenbestendig
- Halogeenvrij
- Siliconenvrij
- UV-bestendig
- PVC-vrij
- Oliebestendig (volgens DIN EN 60811-404), bestand tegen bio-oliën (volgens VDMA 24568 met Plantocut 8 S-MB getest door DEA)
- Garantie tot wel 4 jaar
igus-icon-lieferzeitMAT90410245
3-polig
M8 kabelaansluiting
open kabeleinde
3
CF98.INI-P3-M8-BG-3
igus-icon-info
Dit onderdeel is een stopgezet model.
igus-icon-infoigus® GmbH definieert de kabellengte als de gehele lengte, inclusief connectoren of open confectionering.