chainflex® verbindingskabel 360° afgeschermd haaks M12 x 1, CF.INI CF10

MAT90424085 product image
igus-icon-lupe
  • Voor de zwaarste toepassingen
  • TPE buitenmantel
  • Totaal afscherming
  • Koelmiddelbestendig
  • Flexibel bij lage temperatuur
  • Hydrolyse- en microbenbestendig
  • Halogeenvrij
  • Siliconenvrij
  • UV-bestendig
  • PVC-vrij
  • Oliebestendig (volgens DIN EN 60811-404), bestand tegen bio-oliën (volgens VDMA 24568 met Plantocut 8 S-MB getest door DEA)
  • CFRIP®
  • Garantie tot wel 4 jaar
igus-icon-lieferzeitMAT90424085
5-polig (4-polig + PE)
M12 haakse aansluiting
M12 kabelconnector
2
CF10.INI-P5-C-M12-BW/M12-SG-2
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definieert de kabellengte als de gehele lengte, inclusief connectoren of open confectionering.

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop