drylin® E gelijkstroommotor met planetaire tandwielkast, flens 22 mm

MOT-DC-22-F-A-D product image
igus-icon-lupe
MOT-DC-22-F-A-D product image
igus-icon-lupe
MOT-DC-22-F-A-D technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-DC-22-F-A-D technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-DC-22-F-A-D video
igus-icon-lupe
1 van 5
drylin® E gelijkstroommotor met planetaire tandwielkast, flens 22 mm
drylin® E gelijkstroommotor met planetaire tandwielkast, flens 22 mm
drylin® E gelijkstroommotor met planetaire tandwielkast, flens 22 mm
drylin® E gelijkstroommotor met planetaire tandwielkast, flens 22 mm
drylin® E gelijkstroommotor met planetaire tandwielkast, flens 22 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Installatiemaat: flensmaat 22 mm
  • Beschermingsklasse: IP30
  • Koppel: 0,025 Nm tot 0,21 Nm
  • Bedrijfsspanning: 12VDC en 24VDC
  • Snelheid: tot 463 tpm
  • Direct accubedrijf mogelijk
  • Motoraansluiting: connector met laag profiel
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-DC-22-F-A-D
0.025

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop