drylin® E gelijkstroommotor met planetaire tandwielkast, flens 36/42 mm

MOT-AE-B-024-005-036-F-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AE-B-024-005-036-F-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AE-B-024-005-036-F-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AE-B-024-005-036-F-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AE-B-024-005-036-F-A-AAAA video
igus-icon-lupe
1 van 5
drylin® E gelijkstroommotor met planetaire tandwielkast, flens 36/42 mm
drylin® E gelijkstroommotor met planetaire tandwielkast, flens 36/42 mm
drylin® E gelijkstroommotor met planetaire tandwielkast, flens 36/42 mm
drylin® E gelijkstroommotor met planetaire tandwielkast, flens 36/42 mm
drylin® E gelijkstroommotor met planetaire tandwielkast, flens 36/42 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Installatiemaat: flensmaat 37mm
  • Beschermingsklasse: IP30
  • Koppel: 0,1 Nm tot 1,8 Nm
  • Bedrijfsspanning: 12VDC en 24VDC
  • Snelheid: tot 440 tpm
  • Direct accubedrijf mogelijk
  • Motoraansluiting: connector met laag profiel
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AE-B-024-005-036-F-A-AAAA
0.5

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop