drylin® E DC-motor met recht tandwiel en beschermende behuizing

MOT-DC-37-M-A-A product image
igus-icon-lupe
MOT-DC-37-M-A-A product image
igus-icon-lupe
MOT-DC-37-M-A-A technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-DC-37-M-A-A technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-DC-37-M-A-A video
igus-icon-lupe
1 van 5
drylin® E DC-motor met recht tandwiel en beschermende behuizing
drylin® E DC-motor met recht tandwiel en beschermende behuizing
drylin® E DC-motor met recht tandwiel en beschermende behuizing
drylin® E DC-motor met recht tandwiel en beschermende behuizing
drylin® E DC-motor met recht tandwiel en beschermende behuizing
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Installatiemaat: flensmaat 42  mm 
  • Beschermingsklasse: IP41 
  • Koppel: 0,1 Nm tot 1,5 N 
  • Bedrijfsspanning: 12 VDC & 24 VDC 
  • Snelheid: tot 440 tpm 
  • Direct accubedrijf mogelijk 
  • Motoraansluiting: metrische M12 connector 
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-DC-37-M-A-A
0.1

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop