- Materiaal glijelement: iglide® J
- Type montage: doorgaande gaten
- installatiegrootte: 27 mm railsbreedte
- Draagvermogen, stat.: 500 N (112 lbs))
Verander van taal :
We introduceren de drylin N geleiding, ontworpen voor soepele en betrouwbare beweging. Deze slede maat 27 heeft een iglidur J glij-element dat levensduur en lage wrijving garandeert. Met een montagetype dat eenvoudige installatie door doorgaande gaten mogelijk maakt, past het perfect op een railsbreedte van 27 mm. Deze slede kan een statische last tot 112 lbs dragen en is ideaal voor verschillende toepassingen waarbij efficiëntie en kracht essentieel zijn. Upgrade je installatie met deze hoogwaardige glijdende oplossing.