drylin® N geleidewagen installatiegrootte 80 iglidur® J200 glij-element
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 van 2
Materiaal glij-element: iglide® J200
Type montage: Schroefdraad, geen nokken
Installatiegrootte: 80
Last capaciteit, stat.: 1000 N (225 lbs))
igus-icon-lieferzeit-dotNW-12-80
83
geen
De drylin N geleiding, installatiegrootte 80. Met iglidur J200 glij-element. Deze slede heeft een schroefdraad type, waardoor hij gemakkelijk in je projecten kan worden geïntegreerd. Met een draagvermogen van 225 lbs.