igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 van 2
- Materiaal glijelement: iglide® J
- Type montage: Schroefdraad, geen nokken
- Installatiegrootte: 80
- Draagvermogen (last), stat.: 1000 N (225 lbs))
igus-icon-lieferzeit-dotNW-02-80
Clip-On kunststof
geen
Ontdek de drylin® N Führungsschlitten in de Baugröße 80. Met een glijdend element van iglidur® J heeft deze fitting een hoge traagheid van tot 1000 N. De gewindebohrungen maken een eenvoudige bevestiging mogelijk. Ideaal voor toepassingen waarbij efficiëntie en duurzaamheid belangrijk zijn. Controleer de kwaliteit en prestaties van drylin®.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur