igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 van 2
- Materiaal glijelement: iglide® J
- Type montage: Nokken met schroefdraad
- Installatiegrootte: 17
- Last, stat.: 50 N (11 lbs))
igus-icon-lieferzeit-dotNW-02-17
20
geen
Artikelnr.
Introductie van de drylin N geleiding, installatiegrootte 17, met een iglidur J glij-element. Deze innovatieve slede is ontworpen voor eenvoudige montage met nokken met schroefdraad, zodat hij stevig vastzit. Met een statische last van 50 N (11 lbs) biedt hij betrouwbare prestaties voor je projecten. De drylin N geleidingswagen is ideaal voor iedereen die op zoek is naar levensduur en efficiëntie.