- Materiaal glijelement: iglide® J
- Type montage: Doorgaande gaten
- Installatiegrootte: 40
- Last capaciteit, stat.: 700 N (157 lbs))
Verander van taal :
Introductie van de drylin N geleiding met installatiegrootte 40, voorzien van het innovatieve iglidur J glij-element. Deze betrouwbare slede is ontworpen voor eenvoudige montage door doorgaande gaten, zodat hij stevig vastzit. Met een statische last van 700 N (157 lbs) biedt hij robuuste prestaties voor diverse toepassingen. Ervaar een soepele werking en levensduur met dit essentiële onderdeel uit de drylin serie, perfect voor het verbeteren van je projecten.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur