drylin® N geleiding | installatiegrootte 27 | iglidur® RN213 glij-element | voor hoge temperaturen tot 120°
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 van 3
Materiaal glij-element: iglide® RN213
Type montage: doorgaande gaten
Hoge temperaturen
Installatiegrootte: 27
Draagvermogen, stat.: 500 N (112 lbs))
igus-icon-lieferzeit-dotNW-01-27-HT
40
geen
De drylin N geleiding met installatiegrootte 27, met het iglidur RN213 glij-element. Ontworpen voor hoge temperaturen tot 120°C. De constructie ondersteunt een statische last van 500 N (112 lbs). Met doorgaande gaten.