- Materiaal glijelement: iglide® J
- Type montage: Nokken met schroefdraad
- Installatiegrootte: 27
- Draagvermogen, stat.: 500 N (112 lbs))
Verander van taal :
Introductie van de drylin N geleidingstraverse installatiegrootte 27 met het iglidur J glij-element. Dit innovatieve product combineert levensduur en efficiëntie, ontworpen voor naadloze beweging met een robuuste lastcapaciteit van 112 lbs. De nokken met schroefdraad zorgen voor eenvoudige montage, waardoor het een praktische keuze is voor verschillende toepassingen. Upgrade je systemen met deze betrouwbare geleiding die een soepele werking en een lange levensduur belooft. Perfect voor wie op zoek is naar kwaliteit en prestaties in één pakket.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur