drylin® E EC/BLDC motor met Molex connector en Hall, NEMA 24

MOT-EC-60-C-H-A product image
igus-icon-lupe
MOT-EC-60-C-H-A product image
igus-icon-lupe
MOT-EC-60-C-H-A technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-EC-60-C-H-A technical drawing
igus-icon-lupe
1 van 4
drylin® E EC/BLDC motor met Molex connector en Hall, NEMA 24
drylin® E EC/BLDC motor met Molex connector en Hall, NEMA 24
drylin® E EC/BLDC motor met Molex connector en Hall, NEMA 24
drylin® E EC/BLDC motor met Molex connector en Hall, NEMA 24
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Installatiemaat: NEMA24 / flensmaat 60 mm
  • Beschermingsklasse: IP40
  • Nominaal Koppel: 0,80 Nm
  • Nominale spanning: 48 V DC
  • Motoraansluitingen: Molex-connector
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-EC-60-C-H-A

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop