BLDC motors

Brushless DC motors, so-called EC/BLDC motors, do not have carbon brushes and in principle work like three-phase synchronous motors. This is achieved by means of an electrical circuit (Hall) which actuates the coils one after the other. As a result, the EC motor has a long service life and is maintenance-free. In general, these motors can be used for dynamic and higher speeds with constant torque. The BLDC motors are used, among other things, in packaging and inspection technology, such as sensor and camera movements - also in the food, outdoor and spray water sectors.

Aantal producten: 0
Helaas zijn er momenteel geen producten beschikbaar in deze categorie. Heeft u hulp nodig of een oplossing op maat? De igus® LiveChat helpt u onmiddellijk verder! Of stuur ons een bericht!

Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Roy Snellens
Roy Snellens

igus-icon-phone+31 (0)346 353 932

Overleg en levering

Persoonlijk
Maandag t/m vrijdag: 7.00 - 20.00 uur
Zaterdag: 8.00 uur - 12.00 uur
Online
Chat-service
Maandag t/m donderdag: 8.00 - 18.00
Vrijdag: 8u - 17u
WhatsApp-service
Maandag tot vrijdag: 8u tot 16u