drylin® E EC/BLDC motor met gevlochten draden, Hall, encoder en rem, NEMA 23

MOT-EC-56-C-K-A product image
igus-icon-lupe
MOT-EC-56-C-K-A product image
igus-icon-lupe
MOT-EC-56-C-K-A technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-EC-56-C-K-A technical drawing
igus-icon-lupe
1 van 4
drylin® E EC/BLDC motor met gevlochten draden, Hall, encoder en rem, NEMA 23
drylin® E EC/BLDC motor met gevlochten draden, Hall, encoder en rem, NEMA 23
drylin® E EC/BLDC motor met gevlochten draden, Hall, encoder en rem, NEMA 23
drylin® E EC/BLDC motor met gevlochten draden, Hall, encoder en rem, NEMA 23
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Installatiemaat: NEMA23 / flensmaat 56 mm
  • Beschermingsklasse: IP40
  • Rated Koppel: 0,60 Nm
  • Nominale spanning: 48 V DC
  • Motoraansluitingen: flexibele draad, encoder met flexibele draad, rem met flexibele draad
  • Remspanning: 24 V
  • Geïntegreerde rem voor verticale belastingen
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-EC-56-C-K-A

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop