drylin® E EC/BLDC motor met Molex connector en Hall, NEMA 23

MOT-EC-56-C-H-A product image
igus-icon-lupe
MOT-EC-56-C-H-A product image
igus-icon-lupe
MOT-EC-56-C-H-A technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-EC-56-C-H-A technical drawing
igus-icon-lupe
1 van 4
drylin® E EC/BLDC motor met Molex connector en Hall, NEMA 23
drylin® E EC/BLDC motor met Molex connector en Hall, NEMA 23
drylin® E EC/BLDC motor met Molex connector en Hall, NEMA 23
drylin® E EC/BLDC motor met Molex connector en Hall, NEMA 23
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Installatiemaat: NEMA23 / flensmaat 56 mm
  • Beschermingsklasse: IP40
  • Rated Koppel: 0,60 Nm
  • Nominale spanning: 48 V DC
  • Motoraansluitingen: Molex-connector
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-EC-56-C-H-A

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop