drylin® E EC/BLDC motor met flexibele draden, Hall, encoder en rem, NEMA17

MOT-EC-42-C-K-A product image
igus-icon-lupe
MOT-EC-42-C-K-A product image
igus-icon-lupe
MOT-EC-42-C-K-A technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-EC-42-C-K-A technical drawing
igus-icon-lupe
1 van 4
drylin® E EC/BLDC motor met flexibele draden, Hall, encoder en rem, NEMA17
drylin® E EC/BLDC motor met flexibele draden, Hall, encoder en rem, NEMA17
drylin® E EC/BLDC motor met flexibele draden, Hall, encoder en rem, NEMA17
drylin® E EC/BLDC motor met flexibele draden, Hall, encoder en rem, NEMA17
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Installatiemaat: NEMA17 / flensmaat 42 mm
  • Beschermingsklasse: IP40
  • Rated Koppel: 0,30 Nm
  • Nominale spanning: 48 V DC
  • Motoraansluitingen: flexibele draad, encoder met flexibele draad, rem met flexibele draad
  • Remspanning: 24 V
  • Geïntegreerde rem voor verticale belastingen
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-EC-42-C-K-A

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop