readycable® motorkabel geschikt voor Allen Bradley 2090-CPBM7DF-04AFxx, basiskabel PUR 10 x d

Uitlopend model
MAT9851743 product image
igus-icon-lupe
1. Pressure-extruded, PUR mixture 2. Extremely flexurally strong braid made of tinned copper wires 3. Synthetic fleece 4. Mechanically high-quality, especially low-capacitance TPE mixture 5. Especially flexurally strong version made of bare copper wires 6. Plastic yarn 7. Plastic foil 8. Aluminium-covered plastic foil 9. Flexurally strong braid made of tinned copper wires 10. High tensile strength centre element
igus-icon-lupe
1 van 2
MAT9851743 product image
1. Pressure-extruded, PUR mixture 2. Extremely flexurally strong braid made of tinned copper wires 3. Synthetic fleece 4. Mechanically high-quality, especially low-capacitance TPE mixture 5. Especially flexurally strong version made of bare copper wires 6. Plastic yarn 7. Plastic foil 8. Aluminium-covered plastic foil 9. Flexurally strong braid made of tinned copper wires 10. High tensile strength centre element
  • Voor middelzware toepassingen
  • Buitenmantel: PUR
  • Oliebestendig volgens DIN EN 50363-10-2
  • Halogeenvrij
  • Siliconenvrij
  • Vlamvertragend
  • Offshore
  • Koelmiddelbestendig
  • Hydrolyse- en microbenbestendig
  • Geen oliebestendigheid
  • Totaal afscherming
  • PVC-vrij
  • chainflex® klasse: 4.2.3.1
igus-icon-lieferzeitMAT9851743
igus-icon-info

Dit onderdeel is een stopgezet model.

InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definieert de kabellengte als de gehele lengte, inclusief connectoren of open confectionering.

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop