readycable® data cable suitable for Heidrive 14-007-051-60 M23, basic cable, PUR 7.5xd

MAT9823910 product image
igus-icon-lupe
1. Low-adhesion, highly abrasion-resistant PUR-based mixture 2. Extremely flexurally strong, tinned copper braided shield 3. Foil taping over the external layer 4. 2 cores each wound with short pitch length 5. Very finely stranded special conductor
igus-icon-lupe
1 van 2
MAT9823910 product image
1. Low-adhesion, highly abrasion-resistant PUR-based mixture 2. Extremely flexurally strong, tinned copper braided shield 3. Foil taping over the external layer 4. 2 cores each wound with short pitch length 5. Very finely stranded special conductor
  • Voor heavy duty toepassingen
  • Buitenmantel: PUR
  • Totaal afscherming
  • Oliebestendig volgens DIN EN 50363-10-2 Kerfbestendig Hydrolyse- en microbenbestendig
  • Vlamvertragend
  • Halogeenvrij
  • Siliconenvrij
  • PVC-vrij
  • UV-bestendig
  • chainflex® klasse: 5.5.3.1
igus-icon-lieferzeitMAT9823910

Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Sebastiaan Koelewijn
Sebastiaan Koelewijn

igus-icon-phone+31 (0)346 353 932

Overleg en levering

Persoonlijk
Maandag t/m vrijdag: 7.00 - 20.00 uur
Zaterdag: 8.00 uur - 12.00 uur
Online
Chat-service
Maandag t/m donderdag: 8.00 - 18.00
Vrijdag: 8u - 17u
WhatsApp-service
Maandag tot vrijdag: 8u tot 16u