readycable® stuurstroomkabel geschikt voor Omron JZSP-CSM22-xx-E-G1, basiskabel PUR 6,8 x d

MAT9810014 product image
igus-icon-lupe
1. Pressure extruded PUR mixture 2. Flexible braiding made of tinned copper wires 3. Pressure-extruded, gusset-filling TPE mixture 4. Mechanically high-quality TPE mixture 5. Fine-wire stranded made of bare copper wires 6. High tensile strength centre element
igus-icon-lupe
1 van 2
MAT9810014 product image
1. Pressure extruded PUR mixture 2. Flexible braiding made of tinned copper wires 3. Pressure-extruded, gusset-filling TPE mixture 4. Mechanically high-quality TPE mixture 5. Fine-wire stranded made of bare copper wires 6. High tensile strength centre element
  • Voor heavy duty toepassingen
  • Buitenmantel: PUR
  • Totaal afscherming
  • Koelmiddelbestendig
  • Kerfbestendig
  • Hydrolyse- en microbenbestendig
  • Vlamvertragend
  • Halogeenvrij
  • Siliconenvrij
  • UV-bestendig
  • PVC-vrij
  • Oliebestendig volgens DIN EN 50363-10-2
  • CFRIP®
  • chainflex® klasse: 5.5.3.1
igus-icon-lieferzeitMAT9810014
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definieert de kabellengte als de gehele lengte, inclusief connectoren of open confectionering.

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop