readycable® stuurstroomkabel geschikt voor Omron JZSP-CSM22-xx-E-G1, basiskabel PVC 7,5 x d

MAT9712102 product image
igus-icon-lupe
1. Pressure extruded PVC mixture 2. Flexible braiding made of tinned copper wires 3. Pressure-extruded, gusset-filling PVC mixture 4. Mechanically high-quality TPE mixture 5. Fine-wire stranded made of bare copper wires 6. High tensile strength centre element
igus-icon-lupe
1 van 2
MAT9712102 product image
1. Pressure extruded PVC mixture 2. Flexible braiding made of tinned copper wires 3. Pressure-extruded, gusset-filling PVC mixture 4. Mechanically high-quality TPE mixture 5. Fine-wire stranded made of bare copper wires 6. High tensile strength centre element
  • Voor middelzware toepassingen
  • Buitenmantel:
  • PVC Totaalafscherming
  • Vlamvertragend
  • Siliconenvrij
  • Geen oliebestendigheid
  • CFRIP®
  • chainflex® klasse: 4.4.1.1
igus-icon-lieferzeitMAT9712102
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definieert de kabellengte als de gehele lengte, inclusief connectoren of open confectionering.

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop