readycable® stuurstroomkabel geschikt voor Omron JZSP-CSM22-xx-E-G1, basiskabel PVC 6,8 x d

MAT9710014 product image
igus-icon-lupe
1. Pressure extruded, oil-resistant PVC mixture 2. Extremely flex-resistant braid of tinned copper wires 3. Pressure extruded, gusset-filling PVC mixture 4. Mechanically superior TPE or PVC mixture 5. Fine stranded wire conductor of bare copper wires 6. High tensile strength centre element
igus-icon-lupe
1 van 2
MAT9710014 product image
1. Pressure extruded, oil-resistant PVC mixture 2. Extremely flex-resistant braid of tinned copper wires 3. Pressure extruded, gusset-filling PVC mixture 4. Mechanically superior TPE or PVC mixture 5. Fine stranded wire conductor of bare copper wires 6. High tensile strength centre element
  • Voor heavy duty toepassingen
  • Buitenmantel: PVC
  • Totaal afscherming
  • Vlamvertragend
  • Siliconenvrij
  • UV-bestendig
  • Oliebestendig volgens DIN EN 50363-4-1
  • CFRIP®
  • chainflex® klasse: 5.5.2.1
igus-icon-lieferzeitMAT9710014
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definieert de kabellengte als de gehele lengte, inclusief connectoren of open confectionering.

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop