readycable® power cable suitable for Siemens 6FX3_02-5CL02, basic cable, iguPUR 15xd

MAT9561599 product image
igus-icon-lupe
1. Extruded iguPUR compound 2. Braided copper shield 3. Cores wound in optimised strand pitch length 4. Flexurally strong conductor
igus-icon-lupe
play iconMAT9561599 video
igus-icon-lupe
1 van 3
MAT9561599 product image
1. Extruded iguPUR compound 2. Braided copper shield 3. Cores wound in optimised strand pitch length 4. Flexurally strong conductor
MAT9561599 video
  • Voor buigende toepassingen
  • Buitenmantel: iguPUR
  • Totaal afscherming
  • Vlamvertragend
  • Siliconenvrij
  • UV-bestendigheid: gemiddeld
  • Oliebestendig volgens DIN EN 50363-10-2
  • chainflex® klasse: 3.1.3.1
igus-icon-lieferzeitMAT9561599

Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Sebastiaan Koelewijn
Sebastiaan Koelewijn

igus-icon-phone+31 (0)346 353 932

Overleg en levering

Persoonlijk
Maandag t/m vrijdag: 7.00 - 20.00 uur
Zaterdag: 8.00 uur - 12.00 uur
Online
Chat-service
Maandag t/m donderdag: 8.00 - 18.00
Vrijdag: 8u - 17u
WhatsApp-service
Maandag tot vrijdag: 8u tot 16u