readycable® motorkabel geschikt voor Control Techniques PS B E F B XXX, basiskabel TPE 7,5 x d

MAT9540018 product image
igus-icon-lupe
1. Pressure extruded, flame-retardant TPE mixture 2. Extremely flexible braid made of tinned copper wires 3. Pressure extruded, gusset-filling TPE mixture 4. Mechanically high-quality, particularly low-capacity TPE mixture 5. Particularly rigid version made of bare copper wires 6. High tensile strength centre element
igus-icon-lupe
1 van 2
MAT9540018 product image
1. Pressure extruded, flame-retardant TPE mixture 2. Extremely flexible braid made of tinned copper wires 3. Pressure extruded, gusset-filling TPE mixture 4. Mechanically high-quality, particularly low-capacity TPE mixture 5. Particularly rigid version made of bare copper wires 6. High tensile strength centre element
  • Voor extreme heavy duty toepassingen
  • TPE buitenmantel
  • Totaal afscherming
  • Hydrolyse- en microbenbestendig
  • Vlamvertragend
  • Siliconenvrij
  • UV-bestendigheid: hoog
  • Oliebestendig overeenkomstig DIN EN 60811-404, bestand tegen organische oliën overeenkomstig VDMA 24568 met Plantocut 8 S-MB van DEA
  • CFRIP®
  • chainflex® klasse: 6.6.4.1
igus-icon-lieferzeitMAT9540018
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definieert de kabellengte als de gehele lengte, inclusief connectoren of open confectionering.

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop