readycable® stuurstroomkabel geschikt voor Omron JZSP-CSM22-xx-E-G1, basiskabel iguPUR 12,5 x d

MAT9512114 product image
igus-icon-lupe
1. Pressure-extruded iguPUR mixture 2. Braid made of tinned copper wires 3. Plastic foil 4. Mechanically high-quality PVC mixture 5. Stranded wire made of bare copper wires 6. Plastic yarn
igus-icon-lupe
1 van 2
MAT9512114 product image
1. Pressure-extruded iguPUR mixture 2. Braid made of tinned copper wires 3. Plastic foil 4. Mechanically high-quality PVC mixture 5. Stranded wire made of bare copper wires 6. Plastic yarn
  • Voor buigende toepassingen
  • Buitenmantel: iguPUR
  • Totaal afscherming
  • Brandvertragend Siliconenvrij UV-bestendig : Oliebestendig volgens DIN EN 50363-10-2
  • chainflex® klasse: 3.1.3.1
igus-icon-lieferzeitMAT9512114
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definieert de kabellengte als de gehele lengte, inclusief connectoren of open confectionering.

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop