readycable® ventilatorkabel geschikt voor Lenze EYL002VxxxxA00J01, verlengkabel PVC 6,8 x d

MAT9130042 product image
igus-icon-lupe
1. Pressure-extruded, gusset-filling, oil-resistant PVC mixture 2. Mechanically high-quality TPE or PVC mixture 3. Fine stranded wire conductor made of bare copper wires 4. High tensile strength centre element
igus-icon-lupe
1 van 2
MAT9130042 product image
1. Pressure-extruded, gusset-filling, oil-resistant PVC mixture 2. Mechanically high-quality TPE or PVC mixture 3. Fine stranded wire conductor made of bare copper wires 4. High tensile strength centre element
  • Voor heavy duty toepassingen
  • Buitenmantel: PVC
  • Vlamvertragend
  • Siliconenvrij
  • UV-bestendig
  • Oliebestendig volgens DIN EN 50363-4-1
  • CFRIP®
  • chainflex® klasse: 5.5.2.2
igus-icon-lieferzeitMAT9130042
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definieert de kabellengte als de gehele lengte, inclusief connectoren of open confectionering.

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop