readycable® ventilatorkabel geschikt voor Lenze EYL002VxxxxL01J01, kabel voor koppelen TPE 5 x d

MAT9120044 product image
igus-icon-lupe
1. Pressure-extruded, gusset-filling, halogen-free TPE mixture 2. Mechanically high-quality TPE mixture 3. Stranded conductor in especially bend-resistant version consisting of bare copper wires 4. High tensile strength centre element
igus-icon-lupe
1 van 2
MAT9120044 product image
1. Pressure-extruded, gusset-filling, halogen-free TPE mixture 2. Mechanically high-quality TPE mixture 3. Stranded conductor in especially bend-resistant version consisting of bare copper wires 4. High tensile strength centre element
  • Voor de zwaarste toepassingen
  • TPE buitenmantel
  • Koelmiddelbestendig
  • Flexibel bij lage temperatuur
  • Hydrolyse- en microbenbestendig
  • Halogeenvrij
  • Siliconenvrij
  • UV-bestendig
  • PVC-vrij
  • Oliebestendig overeenkomstig DIN EN 60811-404, bestand tegen organische oliën overeenkomstig VDMA 24568 met Plantocut 8 S-MB van DEA
  • CFRIP®
  • chainflex® klasse: 7.6.4.2
igus-icon-lieferzeitMAT9120044
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definieert de kabellengte als de gehele lengte, inclusief connectoren of open confectionering.

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop