readycable® buskabel volgens AIDA Profinet RJ-45, verlengkabel 7e as, male/male

MAT904117091 product image
igus-icon-lupe
1. Pressure extruded PUR mixture 2. Flexible strong braiding made of tinned copper wires 3. Plastic fleece 4. Aluminium-coated plastic foil 5. Plastic foil 6. Plastic blind element 7. Mechanically high-quality TPE mixture (according to bus specification) 8. Fine-wire strand in especially flexible version made of bare copper wires<br /> 
igus-icon-lupe
1 van 2
MAT904117091 product image
1. Pressure extruded PUR mixture 2. Flexible strong braiding made of tinned copper wires 3. Plastic fleece 4. Aluminium-coated plastic foil 5. Plastic foil 6. Plastic blind element 7. Mechanically high-quality TPE mixture (according to bus specification) 8. Fine-wire strand in especially flexible version made of bare copper wires<br /> 
  • Voor middelzware toepassingen
  • Buitenmantel: PUR
  • Totaal afscherming
  • Koelmiddelbestendig
  • Kerfbestendig
  • Oliebestendig volgens DIN EN 50363-10-2
  • Vlamvertragend
  • PVC-vrij
  • Hydrolyse- en microbenbestendig
  • UV-bestendig
  • Halogeenvrij
  • chainflex® klasse: 4.3.3.1
igus-icon-lieferzeitMAT904117091
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definieert de kabellengte als de gehele lengte, inclusief connectoren of open confectionering.

Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Sebastiaan Koelewijn
Sebastiaan Koelewijn

igus-icon-phone+31 (0)346 353 932

Overleg en levering

Persoonlijk
Maandag t/m vrijdag: 7.00 - 20.00 uur
Zaterdag: 8.00 uur - 12.00 uur
Online
Chat-service
Maandag t/m donderdag: 8.00 - 18.00
Vrijdag: 8u - 17u
WhatsApp-service
Maandag tot vrijdag: 8u tot 16u