iglidur® J, Polysorb schijfveer

Standaard materiaal, kosten-effectief

iglidur® J, Polysorb schijfveer
iglidur® J, Polysorb schijfveer drawing
1 van 2
iglidur® J, Polysorb schijfveer
iglidur® J, Polysorb schijfveer drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Artikelnummer: JTEM-05
  • Materiaal: iglidur® J
  • Formulier: Bestel schijfveerringen
  • Afmetingen:
    • d1 5.2 mm
    • d2 10 mm
  • Afmetingen aanpassen
  • Productiemethode: Spuitgieten
  • Levensduur:
Materiaal specificaties:
  • iglidur® J: standaard materiaal voor vele toepassingen
  • Compensatie voor axiale speling en productietoleranties
  • Trillingsdempend

iglidur J | De veelzijdige duurloper

iglidur J wordt vooral gekenmerkt door de laagste schrijfcoëfficiënt in droge werking en de zeer lage neiging tot stick-slip. Met een aanbevolen maximale oppervlaktedruk van 35MPa is iglidur J niet geschikt voor extreme last.

Typische toepassingsgebieden

  • verkoopautomaten
  • Drukindustrie
  • Drankenindustrie
  • Luchtvaart
  • cleanroom

Wanneer gebruiken?

  • Bij hoge toerental
  • Wanneer de hoogste slijtvastheid vereist is bij lage tot gemiddelde laatste
  • Wanneer de laagste slijtage vereist is met een verscheidenheid aan verschillende als
  • Wanneer lage wrijvingscoëfficiënt in droge werking vereist is
  • Wanneer het materiaal trillingsdempend moet zijn
  • Wanneer goede chemische bestendigheid vereist is 
  • Beste gedrag met zacht als
  • Lage vochtabsorptie

Wanneer niet gebruiken?

  • Als hoge laatste optreden
  • Als korte termijn temperaturen van meer dan +120°C optreden
  • Als een kosteneffectief materiaal nodig is voor incidentele bewegingen
Weet u niet zeker of het past?

Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Nico Bleumer
Nico Bleumer

igus-icon-phone+31(0)78 - 654 47 77

Overleg en levering

Persoonlijk
Maandag t/m vrijdag: 7.00 - 20.00 uur
Zaterdag: 8.00 uur - 12.00 uur
Online
Chat-service
Maandag t/m donderdag: 8.00 - 18.00
Vrijdag: 8u - 17u
WhatsApp-service
Maandag tot vrijdag: 8u tot 16u