1 van 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Artikelnummer: MYM-04-04
- Materiaal: iglidur® M250
- Formulier: Bestel gedeelde glijlagers
- Afmetingen:
- d1 4 mm
- b1 4 mm
- d3 7 mm
- Afmetingen aanpassen
- Productiemethode: Spuitgieten
- Levensduur:
Geringe lagerspeling, zeer nauwkeurig, gemakkelijke montage via geïntegreerde uitsparing, materiaal: iglidur® M250, onderhoudsvrij en voorspelbare levensduur
Gemakkelijk te installeren clips2 lager gemaakt van ons beproefde en geteste iglidur® M250 materiaal. De uitsparing compenseert voor houdtoleranties, maakt geringe lagerspeling mogelijk en waarborgt gemakkelijke montage.
Weet u niet zeker of het past?