Mijn contactpersoon
igus® B.V.

Bezoekadres

Sterrenbergweg 9

3769 BS Soesterberg

+31 346 353932
+31 346 353849

Sferische kogel, deelbaar, lage vochtabsorptie, JKM-GT, mm, igubal®

  • Maatserie: K conform DIN ISO 12240
  • Materiaal van sferische kogel: iglidur® J
  • Deelbaar
  • Geringe vochtabsorptie
  • Materiaal sferische kogel: iglidur® J

Niet zeker of het past?

Product description
igubal® sferische kogel GT - deling
 
Elk iglidur® materiaal heeft haar eigen speciale karakteristieken, welke de geschiktheid bepalen voor specifieke toepassingen en vereisten.
Het iglidur® J materiaal kent een extreem lage vochtabsorptie.
 
Materiaaleigenschappen
  • Geringe slijtage tegen vele asmaterialen
  • Lage wrijvingscoëfficiënten bij droog gebruik
  • Trillingsdempend
  • Goede chemische bestendigheid
  • Het beste materiaal dat gebruikt kan worden bij zachte asmaterialen
  • Geringe vochtabsorptie

Typische toepassingsgebieden
  • Constructiebouw
  • Modellen maken
  • Meubel / industrieel design
  • U kunt vele aanvullende toepassingsgebieden vinden op onzeIndustrie-oplossingen
 
Wanneer te gebruiken?
  • Wanneer u onderhoudsvrije materialen nodig heeft
  • Wanneer maatserie K componenten moeten worden gemonteerd
  • Wanner een hoge drukkracht is gewenst
  • Wanneer een grote flexibiliteit is vereist
Wanneer te gebruiken?
  • Bij temperaturen hoger dan +90°C
  • Wanneer diameters groter dan 50 mm zijn vereist
  • Wanneer rotatiesnelheden hoger dan 0,5 m/s zijn vereist
Gebruik onze filteropties om het geschikte product te vinden

Toleranties
 
Onderhoudsvrije igubal® sferische kogels zijn ontworpen met een tolerantie van de binnendiameter van E10. De astolerantie moet tussen de h6 en h9 liggen. Tenzij anders vermeld, worden alle tolerantiewaarden behandeld conform DIN ISO 2768-m
Technische gegevens
Downloads

Andere oplossingen