igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 van 2
- 'Off the shelf' solution
- Suitable for prism rail NSV-01-27 in silver or black anodised
- Directly supplied or retrofittable
igus-icon-lieferzeitNSVA-27
27
Wij stellen u de NSVA-27 uit onze uitgebreide productfamilie ter beschikking. Dit hoogwaardige product werd ontwikkeld met het oog op de langbogigheid en voldoet aan al uw eisen. Het prachtige type en de veelzijdige functies maken dit tot een onovertroffen Ergänzung van Ihrer Sammlung. De NSVA-27 is gemaakt van hoogwaardig materiaal en is zowel geschikt voor professioneel gebruik als voor bijzondere toepassingen. Erleben Sie die perfekte Mischung aus Funktionalität und Stil mit diesem bemerkenswerten Produkt.