drylin® E gelijkstroommotor met planetaire tandwielkast en beschermende behuizing

MOT-DC-36-M-A-D product image
igus-icon-lupe
MOT-DC-36-M-A-D product image
igus-icon-lupe
MOT-DC-36-M-A-D technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-DC-36-M-A-D technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-DC-36-M-A-D video
igus-icon-lupe
1 van 5
drylin® E gelijkstroommotor met planetaire tandwielkast en beschermende behuizing
drylin® E gelijkstroommotor met planetaire tandwielkast en beschermende behuizing
drylin® E gelijkstroommotor met planetaire tandwielkast en beschermende behuizing
drylin® E gelijkstroommotor met planetaire tandwielkast en beschermende behuizing
drylin® E gelijkstroommotor met planetaire tandwielkast en beschermende behuizing
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Koppel [Nm] van 0,1 Nm tot 1,5 Nm
  • Versnel tot 440 tpm
  • Kan worden gebruikt met 12 en 24 VDC
  • Verhoogde operationele betrouwbaarheid
  • Snelle aansluiting met M12 connector
  • Voor alle drylin® E lineaire assen
  • Beschermingsklasse motorbehuizing: IP41
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-DC-36-M-A-D
0.5

Roy Snellens
Roy Snellens+31 (0)346 353 932