igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 van 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Installatiemaat: NEMA 34 / flensmaat 86 mm
- Beschermingsklasse: IP40
- Rated Koppel: 1,00 Nm
- Nominale spanning: 48 V DC
- Motoraansluitingen: flexibele draad, encoder met flexibele draad, rem met flexibele draad
- Remspanning: 24 V
- Geïntegreerde rem voor verticale belastingen
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-EC-86-C-K-A