readycable® stuurkabel volgens AIDA Power, verlengkabel 7e as, male/male

MAT904117093 product image
igus-icon-lupe
1. Pressure-extruded, gusset-filling PUR mixture 2. Mechanically high-quality TPE mixture 3. Fine-wire strand made of bare copper wires 4. High tensile strength centre element
igus-icon-lupe
1 van 2
MAT904117093 product image
1. Pressure-extruded, gusset-filling PUR mixture 2. Mechanically high-quality TPE mixture 3. Fine-wire strand made of bare copper wires 4. High tensile strength centre element
  • Voor tordeerbare toepassingen
  • Buitenmantel: PUR
  • Koelmiddelbestendig
  • Kerfbestendig
  • Hydrolyse- en microbenbestendig
  • Vlamvertragend
  • Halogeenvrij
  • Siliconenvrij
  • UV-bestendig
  • PVC-vrij
  • Oliebestendig volgens DIN EN 50363-10-2
  • chainflex® klasse: 5.1.3.3
igus-icon-lieferzeitMAT904117093
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definieert de kabellengte als de gehele lengte, inclusief connectoren of open confectionering.

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop