Uitlopend model
igus-icon-lupe
- Voor buigende toepassingen
- PVC-buitenmantel
- Totaal afscherming
- Garantie tot wel 4 jaar
igus-icon-lieferzeitCF8821.01.03
(3x0,14)C
igus-icon-info
Dit onderdeel is een stopgezet model.
Dit onderdeel is een stopgezet model.
| Cycli* | 1 miljoen | 3 miljoen | 5 miljoen |
|---|---|---|---|
| Temperatuur, | R min. | R min. | R min. |
| van/tot [°C] | [Factorxd] | [Factorxd] | [Factorxd] |
| +5 / +15 | 15 | 16 | 17 |
| +15 / +60 | 12,5 | 13,5 | 14,5 |
| +60 / +70 | 15 | 16 | 17 |

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur