- Materiaal: Aluminium, blank geanodiseerd
- installatiegrootte: 27 mm railsbreedte
Verander van taal :
Ontdek de drylin N prisma rails, ontworpen voor naadloze installatie met een railbreedte van 27 mm. Deze rails is gemaakt van duurzaam, blank geanodiseerd aluminium en biedt zowel kracht als stijl. Hij is perfect voor verschillende toepassingen en combineert functionaliteit met een strakke afwerking, waardoor hij een ideale keuze is voor je volgende project. Ervaar vandaag nog de betrouwbaarheid en elegantie van de drylin N prisma rails.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur