iglidur® HSD350, glijlager, mm

All-rounder voor stoomsterilisatie

iglidur® HSD350, glijlager, mm
iglidur® HSD350, glijlager, mm drawing
1 van 2
iglidur® HSD350, glijlager, mm
iglidur® HSD350, glijlager, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Artikelnummer: HSD350SM-0608-06
  • Materiaal: iglidur® HSD350
  • Formulier: Bestel glijlagerbussen
  • Afmetingen:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Afmetingen aanpassen
  • Productiemethode: Spuitgieten
  • Levensduur:
Materiaal specificaties:
  • continu gebruik tot +180°C
  • Hoge mediabestendigheid
  • Corrosievrij
  • Voor vochtige omgevingen
iglidur® HSD350 | Media-bestendig en hygiënisch tegen lage kosten
 
Het nieuwe materiaal maakt continu gebruik mogelijk daar waar hygiëne van belang is, inclusief regelmatige sterilisatie,, met een uitstekende prijs/prestatie verhouding.
 
Typische toepassingsgebieden
 
Fluid technology
Medical technology

 
Hier kunt u meer toepassingen vinden:
Industry solutions
 
 
Wanneer te gebruiken?
  • Wanneer het lagerpunt regelmatig wordt gesteriliseerd met hete stoom
  • Wanneer tegelijkertijd ook een low-cost materiaal nodig is
  • Wanneer een goede chemische bestendigheid is vereist
  • Geringe vochtabsorptie
Wanneer te gebruiken?
Use our filter options to find the suitable product
 
Toleranties en meetsysteem
De installatie-afmetingen en toleranties van de iglidur® glijlagers zijn een functie van het materiaal en wanddikte's. Voor elk materiaal zijn de vochtabsorptie en de thermische expansie bepalend. Glijlagers met geringe vochtabsorptie kunnen worden ontworpen met een minimale lagerspeling. De vuistregel voor wanddikte: hoe dikker de wand van de lagers, des te groter moeten de toleranties zijn.
Testing methods
 
Assemblage
iglidur® lagers zijn perspassing-lagers. De binnendiameter past zich pas aan na perspassing in de behuizing met juiste tolerantie. De vóór perspassing overgedimensioneerde maat kan tot wel 2% van de binnendiameter zijn. Dit waarborgt een nauwkeurige perspassing van het lager. Axiale of radiale beweging in de behuizing wordt zo voorkomen.
iglidur® - assembling, gluing, machining
Weet u niet zeker of het past?

Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Nico Bleumer
Nico Bleumer

igus-icon-phone+31(0)78 - 654 47 77

Overleg en levering

Persoonlijk
Maandag t/m vrijdag: 7.00 - 20.00 uur
Zaterdag: 8.00 uur - 12.00 uur
Online
Chat-service
Maandag t/m donderdag: 8.00 - 18.00
Vrijdag: 8u - 17u
WhatsApp-service
Maandag tot vrijdag: 8u tot 16u